Opublikuj swoje produkty
JANSEN VISS Basic 50/60 Roof
JANSEN VISS Basic 50/60 Roof
JANSEN VISS Basic 50/60 Roof
    Jansen AG

    JANSEN VISS Basic 50/60 Roof

    Welded steel constructions come into their own in roof glazing. With VISS Basic, Jansen offers cost-effective and aesthetically outstanding system solutions for support-free roof constructions. The free choice of supporting profiles allows the design of large span rooflights.

    Opis
    • 01-03-02-01

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_VISS_Basic_roof_glazing
    • Rodzina produktuSteel facades
    • Grupa produktuVISS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-08
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • Kod ETIMEG020350
    • Nazwa ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls