Opublikuj swoje produkty
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60

    JANSEN can expand its portfolio of fire protection façades with the classification and approval of the JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60. Building on the findings of the JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI30, the new approval for curtain walls and partitions offers architects design perspectives: Glass sizes up to 3240 mm wide x 1680 mm high are possible and various variants for the design of building corners have been tested.

    Opis
    • 01-03-01-09

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_VISS_Fire_EI60_fire_protection_facade
    • Rodzina produktuSteel facades
    • Grupa produktuVISS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-11
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • Kod ETIMEG020350
    • Nazwa ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania