Opublikuj swoje produkty
Economy 50 door - double leaf - outward opening
Economy 50 door - double leaf - outward opening
Economy 50 door - double leaf - outward opening
    Jansen AG
    Zarchiwizowane

    Economy 50 door - double leaf - outward opening

    Jansen Economy 50 is the profile system for flush door constructions without thermal insulation. The simple profile shapes ease the task of assembly. The wide range offers room for creative and cost-effective solutions.

    Opis
    • 01-02-01-01

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyeconomy_50_double-leaf_outward_opening
    • Rodzina produktuUninsulated steel systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-12-16
    • Numer edycji3
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameMetal doors
    • UNSPSC code30171505
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors