Opublikuj swoje produkty
JANSEN Economy 50 fire protection door
JANSEN Economy 50 fire protection door
JANSEN Economy 50 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 fire protection door

    Fire doors and fire-resistant partitions of class E30/EW30/E60/EW60 can be easily assembled using the tried-and-tested JANSEN Economy profiles. It is even possible to achieve fire resistance classes up to E120 for partition walls. The profiles with a depth of 50 have very narrow face widths. The appearance is identical to that of the other fire protection systems JANSEN Economy 60, JANSEN JANISOL 60 EI30 and JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90.

    Opis
    • 01-02-03-04

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_economy_50_fire_protection_door
    • Rodzina produktuSmoke and fire protection steel systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-01
    • Numer edycji2
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire and Smoke Protection
    • OmniClass Number23-17 11 31 11 17
    • OmniClass TitleFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II CodeD40
    • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION