Opublikuj swoje produkty
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
    Jansen AG

    JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate

    Jansen steel profiles create large-area and torsion-resistant door systems with slender frames.The profile and seal ranges are suitable for manual and automatic door systems. The Jansen folding and door systems are CE-compliant and fulfil the requirements of product standard EN 13241-1.

    Opis
    • 01-04-01-05

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_Standard_series_Folding_or_sliding-gate
    • Rodzina produktuUninsulated steel systems
    • Grupa produktuFolding or sliding gate
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-05
    • Numer edycji2
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_78
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding folding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFolding Doors
    • OmniClass Number23-11 25 15 19
    • OmniClass TitleFolding Gates