Opublikuj swoje produkty
JANSEN Economy 50 smoke protection door
JANSEN Economy 50 smoke protection door
JANSEN Economy 50 smoke protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 smoke protection door

    JANSEN Economy 50 smoke control systems are particularly suitable for the fabrication of large and heavy smoke control doors. Even though the doors may exceed standard dimensions, the face widths are extremely slender. Furthermore, a wide range of design and functional variations have been tested, and are approved in accordance with DIN 18095. Another advantage of the system is the efficient fabrication of these flush-fitting smoke control doors.

    Opis
    • 01-02-03-06

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_economy_50_smoke_protection_door
    • Rodzina produktuSmoke and fire protection steel systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-01
    • Numer edycji2
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003535
    • Nazwa ETIMInterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire and Smoke Protection
    • OmniClass Number23-17 11 31 11 17
    • OmniClass TitleFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II CodeD40
    • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION