Opublikuj swoje produkty
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 window

    With an installation depth of only 50 mm, the JANSEN Economy 50 profile system is suitable for slender, elegant window designs without thermal insulation. Tested systemised fittings are available for all common opening types.

    Opis
    • 01-01-01-01

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_economy_50_window
    • Rodzina produktuUninsulated steel systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-17
    • Numer edycji4
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Kod ETIMEC003536
    • Nazwa ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriptionSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows