Opublikuj swoje produkty
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door

    With the narrow profile face widths of just 40 mm (frame with sash) and a construction depth of 60 mm, fine yet stable constructions with a high proportion of glass and the best thermal insulation can be implemented.

    Opis
    • 01-01-06-01

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_Janisol_Arte_2_0_window_door
    • Rodzina produktuInsulated steel systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-25
    • Numer edycji3
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Kod ETIMEC003536
    • Nazwa ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriptionSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows