Opublikuj swoje produkty
JANSEN Economy 60 fire protection door
JANSEN Economy 60 fire protection door
JANSEN Economy 60 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 fire protection door

    With the well-known JANSEN Economy profiles class E30/EW30/E60/EW60 fire doors and fixed lights up to class E90 can be fitted. The appearance of the Jansen Economy doors is identical with that of the JANSEN JANISOL 60 EI30 and JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire safety systems. The profiles of the 60 depth have very narrow face widths. JANSEN Economy profiles allow smoke protection system components with cost-effective flush smoke protection doors complying with DIN 18095. A variety of doors with different designs and functions have been tested and approved.

    Opis
    • 01-02-03-05

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_economy_60_fire_protection_door
    • Rodzina produktuSmoke and fire protection steel systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-01
    • Numer edycji2
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire and Smoke Protection
    • OmniClass Number23-17 11 31 11 17
    • OmniClass TitleFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II CodeD40
    • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION