Opublikuj swoje produkty
JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 door

    With shells from the JANSEN JANISOL 60 door system and insulators from the JANSEN JANISOL PRIMO system, the new JANSEN JANISOL 70 door system combines proven quality and the option of using triple insulated glass.

    Opis
    • 01-02-02-03

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_janisol_70_door
    • Rodzina produktuInsulated steel systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-25
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors