Opublikuj swoje produkty
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door

    The oversized versions of JANSEN JANISOL Arte Plus 60 doors require increased care and precision in production, coating and installation. These are applications outside of system limits, and specifications must be observed.

    Opis
    • 01-02-05-02

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjansen_janisol_Arte_60_Plus_door
    • Rodzina produktuInsulated steel systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-01
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors