Opublikuj swoje produkty
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap

    The rounded half shells minimise the risk of injury with the secondary closing edge. This allows crush and shear points to be avoided according to DIN 18650. Thanks to low-maintenance, high-performance strip hinges the Janisol 60 anti-finger-trap doors are particularly well-suited to buildings with regular public access as well as shopping centres, schools or hospitals. The Janisol 60 anti-finger-trap doors fulfil the EN 14351-1 product standard for external doors and are CE certified. The anti-finger-trap doors are compatible with the JANSEN JANISOL 60 profile range. Furthermore, integral door closers and automatic revolving door drives can be fitted.

    Opis
    • 01-02-02-02

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_janisol_door_anti-finger-trap
    • Rodzina produktuInsulated steel systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-03
    • Numer edycji2
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors