Opublikuj swoje produkty
JANSEN JANISOL 60 folding partition
JANSEN JANISOL 60 folding partition
JANSEN JANISOL 60 folding partition
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 folding partition

    The JANSEN JANISOL 60 folding partition is based on the thermally insulated JANSEN JANISOL 60 system and is flexible in use. It can be used as a room divider or for the exterior. The proven system – newly developed for flexible openings – can be opened inwards or outwards. Slender steel profiles and narrow face widths result in robust, hard-wearing and durable folding partitions.

    Opis
    • 01-04-01-01

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_Janisol_folding_partition
    • Rodzina produktuInsulated steel systems
    • Grupa produktuFolding and sliding doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-17
    • Numer edycji3
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi składane
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_78
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding folding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccordion Folding Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 21
    • OmniClass TitleFolding Metal Doors