Opublikuj swoje produkty
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade

    With a view to combining fire protection and burglary protection in modern facades, Jansen offers a facade system that fulfils both requirements: the VISS Fire facade EI30 RC2/3. This development aims to offer multi-functionality by providing both effective fire protection and a high level of burglary protection.

    Opis
    • 01-03-01-08

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_VISS_Fire_EI30_RC_fire_protection_facade
    • Rodzina produktuSteel facades
    • Grupa produktuVISS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • Kod ETIMEG020350
    • Nazwa ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls