Opublikuj swoje produkty
JANSEN VISS Basic façade
JANSEN VISS Basic façade
JANSEN VISS Basic façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Basic façade

    With VISS Basic, Jansen offers cost-effective and aesthetic system solutions for the support-free construction of facades. The design of the system is based on the tried-and-tested VISS system. This makes it possible to construct a wide range of facades, even with very large spans. The choice of the shape and material of the loadbearing construction is unrestricted.

    Opis
    • 01-03-01-02

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_VISS_Basic_facade
    • Rodzina produktuSteel facades
    • Grupa produktuVISS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-14
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • Kod ETIMEG020350
    • Nazwa ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls