Opublikuj swoje produkty
JARTON Butt Hinge SUS304 4320-4BB-106010

JARTON Butt Hinge SUS304 4320-4BB-106010

JARTON Butt Hinge SUS304 4320-4BB-106010

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJARTON_ButtHingeSUS304_4320-4BB-106010
  • Rodzina produktuDoors
  • Grupa produktuHardwares
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-31
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)76
  • Głębokość (mm)102
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi

Dostępny w krajach:

Azja
Armenia
Azerbejdżan
Bangladesz
Bhutan
Brunei Darussalam
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Chiny
Filipiny
Gruzja
Hongkong
Indie
Indonezja
Japonia
Kambodża
Kazachstan
Kirgistan
Korea Północna
Korea Południowa
Laos
Makau
Malediwy
Malezja
Mongolia
Myanmar (Birma)
Nepal
Pakistan
Singapur
Sri Lanka
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Turkmenistan
Uzbekistan
Wietnam
Wyspa Bożego Narodzenia
Wyspy Kokosowe
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit