Opublikuj swoje produkty
Elbow switch - JCK 108 900mm
JC Kontakter

Elbow switch - JCK 108 900mm

JCK108 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave pressure plate with contrasting black end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK108 is supplied with four microswitches (Normally Open IP67).

Opis
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 900 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyelbow-switch-jck108-900
  • Rodzina produktuMetal
  • Grupa produktuAluminum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)900
  • Szerokość (mm)80
  • Głębokość (mm)28
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyCopolymer
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)1.34
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Samozamykacze
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Kod ETIMEC001351
  • Nazwa ETIMPush button panel door communication
  • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
  • Uniclass 2015 DescriptionPush button switches
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
  • OmniClass Number23-35 37 49
  • OmniClass TitlePush Button Switches

Dostępny w krajach:

Europa