Opublikuj swoje produkty
Elbow switch - JCK 118 850mm
JC Kontakter

Elbow switch - JCK 118 850mm

JCK118 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave black pressure plate with contrasting white end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK118 is supplied with four microswitches in IP67, but can also be ordered with more.

Opis
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 850 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyelbow-switch-jck118-850
  • Rodzina produktuMetal
  • Grupa produktuAluminum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)850
  • Szerokość (mm)80
  • Głębokość (mm)28
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyCopolymer
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)1.28
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Samozamykacze
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Kod ETIMEC001351
  • Nazwa ETIMPush button panel door communication
  • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
  • Uniclass 2015 DescriptionPush button switches
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
  • OmniClass Number23-35 37 49
  • OmniClass TitlePush Button Switches

Dostępny w krajach:

Europa