Opublikuj swoje produkty
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
    Jeltec

    Changing table Björk 120 with washing area

    Changingtable Björk 120 is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). The changing table has a washing area which is embedded to the left or right on the changing table surface. Björk120 is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To avoid having to lift children, you can supplement the changing table with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table steps Stegen. These tables are available in birch or white laminate.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybjork120H
    • Rodzina produktuChanging stations
    • Grupa produktuBjörk
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-10-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)49
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa