Opublikuj swoje produkty
Lyraplus washbasin 40X31 cm, tap hole on right
Jika-FI

Lyraplus washbasin 40X31 cm, tap hole on right

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - LYRA plus is synonymous to traditional washbasins: elegant shapes, practical slightly raised rim, soft lines. Even the smallest bathroom can be cozy and practically furnished. We provide 10 years warranty on ceramic products!
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySAR1180
  • Rodzina produktuLyraplus
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-09-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)145
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)310
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815