Opublikuj swoje produkty
PADANA Square shower tray 90x90 cm gel coat
Jika

PADANA Square shower tray 90x90 cm gel coat

Square shower tray Padana, 90x90 cm, gel coat
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny211932
  • Rodzina produktuPadana
  • Grupa produktuShower trays
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)75
  • Szerokość (mm)945
  • Głębokość (mm)945
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyZagregowany kamień naturalny
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText