Opublikuj swoje produkty
DEEP by JIKA Basin mixer with brass pop-up, fixed spout 103 mm
Jika

DEEP by JIKA Basin mixer with brass pop-up, fixed spout 103 mm

Basin mixer with brass pop-up, fixed spout 103 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3111U10041111
  • Rodzina produktuDeep by JIKA
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)2.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText