Opublikuj swoje produkty
LYRA SMART Single lever basin mixer, fixed spout 107 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome
Jika

LYRA SMART Single lever basin mixer, fixed spout 107 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome

Single lever basin mixer, fixed spout 107 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3111Z10041111
  • Rodzina produktuLyra Smart
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka