Opublikuj swoje produkty
RIO Hand shower, 1 function, chromed
Jika

RIO Hand shower, 1 function, chromed

Hand shower, 1 function, chromed
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3611R00040011
  • Rodzina produktuRio
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (kg)0.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka