Opublikuj swoje produkty
TIGO Asymmetric countertop washbasin, right
Jika

TIGO Asymmetric countertop washbasin, right

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny812219
  • Rodzina produktuTigo
  • Grupa produktuBasins
  • Data publikacji2021-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)385
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)18.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka