Opublikuj swoje produkty
ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges
Jika

ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges

This thermoplast seat and cover Zeta is available also with steel hinges. Toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. 5-year warranty provided.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny893271
  • Rodzina produktuZETA
  • Grupa produktuSeats & Covers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wSłowacja
  • Waga netto (kg)1.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka