Opublikuj swoje produkty
LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges
Jika

LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges

Suitable only for WC combinations Lyra plus. The SlowClose mechanism brings noise down and safety up by decelerating the seat and cover closing speed. In addition the toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. All duroplast seats by JIKA are produced enriched with permanent antimycotic component. 5-year warranty provided.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny893381
  • Rodzina produktuLyra Plus
  • Grupa produktuSeats & Covers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)365
  • Głębokość (mm)405
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wSłowacja
  • Waga netto (kg)1.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka