Opublikuj swoje produkty
MODUL PL3 push-button dual flush, chromed matte
Jika

MODUL PL3 push-button dual flush, chromed matte

PL3 push-button dual flush, chromed matte
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny893664
  • Rodzina produktuModul
  • Grupa produktuInstallation systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)10
  • Głębokość (mm)250
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka