Opublikuj swoje produkty
MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Jika

MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high

Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny894249
  • Rodzina produktuMio
  • Grupa produktuComplements
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)250
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wRumunia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameLiquid traps
  • UNSPSC code40142502
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • OmniClass Number23-27 37 00
  • OmniClass TitleLiquid Traps
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka