Opublikuj swoje produkty
MILA Floorstanding shower WC JIKAclean, Rimless
Jika

MILA Floorstanding shower WC JIKAclean, Rimless

Floorstanding shower WC JIKAclean, Rimless
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH823523xxx0001
  • Rodzina produktuMILA
  • Grupa produktuShower toilet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-10-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Materiał dodatkowyPolipropylen
  • Zaprojektowano wChiny
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010165
  • Nazwa ETIMShower toilet
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka