Opublikuj swoje produkty
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
    Jika

    MODUL PL11 dual flush plate

    PL11 dual flush plate
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH893602xxx0001
    • Rodzina produktuModul
    • Grupa produktuFlush plates
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-11-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)23
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC000013
    • Nazwa ETIMBase plate for flush mounted installation
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-27 33 00
    • OmniClass TitleValve Actuators

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka