Opublikuj swoje produkty
MIO Style Single lever shower concealed mixer, incl. valve body, chrome
Jika

MIO Style Single lever shower concealed mixer, incl. valve body, chrome

Single lever shower concealed mixer, incl. valve body, chrome
Opis
  • controls. The build-in single lever shower concealed mixer contains a high-quality ceramic cartridge (Ø 35 mm) and an economical Neoperl aerator with a flow rate of 5 l/min. The aerator is made of a special material against limescale. Another advantage of the faucet is the switches, i.e. the flap against the back suction of polluted water. The chrome surface of the faucet and the ceramic cartridge of the faucets are covered by a 5-year warranty. Mio-N bathroom faucets and shower accessories are assembled and 100% tested at the JIKA factory in Znojmo (Czech Republic).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH3312F60040001
  • Rodzina produktuMIO STYLE
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText