Opublikuj swoje produkty
CUBITO STYLE Medium shallow cabinet, 2 left/right doors, 2 glass shelves
Jika

CUBITO STYLE Medium shallow cabinet, 2 left/right doors, 2 glass shelves

Medium shallow cabinet, 2 left/right doors, 2 glass shelves
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH43J441200xxx1
  • Rodzina produktuCUBITO STYLE
  • Grupa produktuAuxiliary units
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MFC
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Kod ETIMEC011381
  • Nazwa ETIMBathroom furniture set
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka