Opublikuj swoje produkty
MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Jika

MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right

Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Opis
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The 750 mm wide asymmetric Mio-N washbasin has large side ceramic shelve on the right. To simplify washbasin maintenance and extend its lifecycle we recommend specially-developed JIKA Perla ceramics surface treatment. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH811710
  • Rodzina produktuMio N
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)750
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)16.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka