Opublikuj swoje produkty
CUBITO STYLE Floorstanding bidet
Jika

CUBITO STYLE Floorstanding bidet

Floorstanding bidet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH832421xxx3021
  • Rodzina produktuCUBITO STYLE
  • Grupa produktuBidets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)420
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010126
  • Nazwa ETIMBidet
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka