Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
johnsonsuisse/products/62d15207-1b07-4ba6-a8b6-f1438445265c
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Toalety
Egg Junior Toilet Suite
Niedostępne w Stany Zjednoczone
JohnsonSuisse
Obserwuj
Egg Junior Toilet Suite
Egg shaped Close Couple Toilet Suite suitable for use in childcare installations
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
C67977_C6262_X011H
Rodzina produktu
Egg
Grupa produktu
Toilet Suites
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-12-22
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
730
Szerokość (mm)
365
Głębokość (mm)
665
Linki
Linki
Url produktu
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/childrens-products/egg-junior/
Opis techniczny
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2017/01/3-2-14-Egg-CC-R1.1.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Zaprojektowano w
Tajlandia
Wyprodukowano w
Tajlandia
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Toalety
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_89
Uniclass 2015 Description
Toilets
Dostępny w krajach:
Oceania
Azja
Australia
Malezja
Podobne produkty
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Pobierz
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Pobierz
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Pobierz
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Pobierz
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Pobierz
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Pobierz