Opublikuj swoje produkty
Bottle Trap Length:420mm
JohnsonSuisse

Bottle Trap Length:420mm

Bottle Trap Length:420mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBFT400992CP
  • Rodzina produktuBottle Trap
  • Grupa produktuBottle Trap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-13
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)420
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 13 17 13
  • OmniClass TitleSink Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures