Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
johnsonsuisse/products/202c8fd8-8448-45e6-9a57-bf855452ff11
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Suszarki do włosów i rąk
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Niedostępne w Stany Zjednoczone
JohnsonSuisse
Obserwuj
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
NHD01151-B
Rodzina produktu
Nofer
Grupa produktu
Hand & Hair Dryers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-12-22
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
280
Szerokość (mm)
280
Głębokość (mm)
210
Linki
Linki
Url produktu
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/appliances/nofer-windflow-hand-dryer/
Opis techniczny
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/7-2-1-Windflow-Dryer-R1.2.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal nierdzewna
Zaprojektowano w
Hiszpania
Wyprodukowano w
Hiszpania
Waga netto (kg)
5.5
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk
Klasyfikacja IFC
Urządzenie elektryczne
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_70_62_37
Uniclass 2015 Description
Hand driers
Dostępny w krajach:
Oceania
Azja
Australia
Malezja
Podobne produkty
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Pobierz
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Pobierz
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Pobierz
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Pobierz
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Pobierz
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Pobierz