Opublikuj swoje produkty
Gemelli Square 450 Countertop Basin
JohnsonSuisse
Zarchiwizowane

Gemelli Square 450 Countertop Basin

Gemelli Square 450 Countertop Basin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBAAGM111WW
  • Rodzina produktuGemelli
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures