Opublikuj swoje produkty
Venice One Piece WC
JohnsonSuisse

Venice One Piece WC

Dual Outlet 4.5/3L One Piece WC (Rimless)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBSC950218WW
  • Rodzina produktuVenice
  • Grupa produktuWater Closet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-10-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)765
  • Szerokość (mm)370
  • Głębokość (mm)645
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures