Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
johnsonsuisse/products/0b6ea657-6d66-4cb7-97a4-85c4e1213901
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
Torino Undercounter Basin
Niedostępne w Stany Zjednoczone
JohnsonSuisse
Obserwuj
Torino Undercounter Basin
Torino Undercounter Basin
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
WBAATR100WW
Rodzina produktu
Torino
Grupa produktu
Basin
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2021-12-29
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
175
Szerokość (mm)
625
Głębokość (mm)
375
Linki
Linki
Url produktu
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/torino-066-10.0201/torino-undercounter-basin-WBAATR100WW
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Zaprojektowano w
Malezja
Wyprodukowano w
Malezja
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Oceania
Azja
Australia
Malezja
Podobne produkty
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Pobierz
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Pobierz
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Pobierz
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Pobierz
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Pobierz
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Pobierz