Opublikuj swoje produkty
Lab Sink 400
JohnsonSuisse
Zarchiwizowane

Lab Sink 400

Lab Sink 400
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBAJLS400WW
  • Rodzina produktuLab Sink
  • Grupa produktuSink
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)235
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures