Opublikuj swoje produkty
Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange
JohnsonSuisse

Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange

Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBFA300672CP
  • Rodzina produktuAsti-N
  • Grupa produktuFaucet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-14
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)107
  • Głębokość (mm)59
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures