Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
johnsonsuisse/products/5f9fff54-4012-4bc2-bbbb-9c60deae80ca
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Prysznice
Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel
Niedostępne w Stany Zjednoczone
JohnsonSuisse
Obserwuj
Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel
Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
WBFA301217CP
Rodzina produktu
Shower Column
Grupa produktu
Shower Column
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2020-08-11
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
1152
Szerokość (mm)
229
Głębokość (mm)
561
Linki
Linki
Url produktu
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/shower-column/single-lever-wall-mounted-shower-mixer-column-set-panel-WBFA301217CP
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Zaprojektowano w
Malezja
Wyprodukowano w
Malezja
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_80
Uniclass 2015 Description
Showers
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Showers
OmniClass Number
23-31 17 00
OmniClass Title
Showers
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Oceania
Azja
Australia
Malezja
Podobne produkty
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Pobierz
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Pobierz
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Pobierz
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Pobierz
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Pobierz
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Pobierz