Opublikuj swoje produkty
Flores II Fixed shower head with single function
JohnsonSuisse

Flores II Fixed shower head with single function

Flores II Fixed shower head with single function
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBFA301234CP
  • Rodzina produktuFlores II
  • Grupa produktuShower
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)260
  • Głębokość (mm)58
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Oceania Azja
Australia
Malezja