Opublikuj swoje produkty
Ferla-N Single lever concealed shower tap
JohnsonSuisse

Ferla-N Single lever concealed shower tap

Ferla-N Single lever concealed shower tap
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBFA301313CP
  • Rodzina produktuFerla-N
  • Grupa produktuFaucet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)41
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Oceania Azja
Australia
Malezja