Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
johnsonsuisse/products/1426c019-7222-48b3-9c06-5e65b1284603
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Turin Single Lever Basin Mixer With Pop Up Waste and Flexible Hose
Niedostępne w Stany Zjednoczone
JohnsonSuisse
Obserwuj
Turin Single Lever Basin Mixer With Pop Up Waste and Flexible Hose
Turin Single Lever Basin Mixer With Pop Up Waste and Flexible Hose
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
WBFA301578C2S
Rodzina produktu
Turin
Grupa produktu
Faucet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2021-12-29
Numer edycji
1
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Zaprojektowano w
Malezja
Wyprodukowano w
Malezja
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Zawór
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Oceania
Azja
Australia
Malezja
Podobne produkty
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Pobierz
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Pobierz
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Pobierz
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Pobierz
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Pobierz
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Pobierz