Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
johnsonsuisse/products/1bb6b782-5d05-4b6a-ac24-0fc197533f3d
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Toalety
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Niedostępne w Stany Zjednoczone
JohnsonSuisse
Obserwuj
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
WBSC950161WW
Rodzina produktu
Treviso
Grupa produktu
Water Closet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2021-12-29
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
395
Szerokość (mm)
370
Głębokość (mm)
540
Linki
Linki
Url produktu
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/treviso-066-10.0233/treviso-back-wall-wc-WBSC950161WW
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Zaprojektowano w
Malezja
Wyprodukowano w
Malezja
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Toalety
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Oceania
Azja
Australia
Malezja
Podobne produkty
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Pobierz
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Pobierz
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Pobierz
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Pobierz
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Pobierz
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Pobierz