Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
johnsonsuisse/products/213d7f5c-cd98-4d93-8678-4e920ff04616
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Pisuary
Santana 320 TI Urinal Cleansing Set
Niedostępne w Stany Zjednoczone
JohnsonSuisse
Obserwuj
Santana 320 TI Urinal Cleansing Set
Santana 320 TI Urinal Cleansing Set
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
WBSIST121WW
Rodzina produktu
Santana
Grupa produktu
Urinals
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2021-12-29
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
580
Szerokość (mm)
320
Głębokość (mm)
320
Linki
Linki
Url produktu
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/santana-320cleansing-normal/santana-320cleansing-normal-wall-hung-urinal-WBSIST1..WW
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Zaprojektowano w
Malezja
Wyprodukowano w
Malezja
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Pisuary
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
OmniClass Number
23-31 21 00
OmniClass Title
Urinals
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Oceania
Azja
Australia
Malezja
Podobne produkty
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Pobierz
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Pobierz
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Pobierz
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Pobierz
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Pobierz
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Pobierz