Opublikuj swoje produkty
Swift Robe Hook
JohnsonSuisse

Swift Robe Hook

Robe hook - Can be installed with screws
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGDC150121
  • Rodzina produktuSwift
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)55
  • Szerokość (mm)55
  • Głębokość (mm)60
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (kg)0.125
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC code52171001
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Oceania Azja